Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
メートル系列
部品表
30256
ORDER
呼び番号
30256
SD
内径
280 mm
D
外径
500 mm
T
軸受幅
89.00 mm
B
80.0 mm
C
67.0 mm
R
半径
6.0 mm
CR
動定格荷重値
1580 kN
COR
静定格荷重値
1920 kN
CU
疲労限界荷重値
196 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
610 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
810 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions